??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Product to be discontinued on 31.12.2026. Please do not use for new projects.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EMCA (m) - Integrierter Antrieb, Baukasten
Stückliste
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
Teilenummer
1509036
Typ
EMCA
Gültig bis
Information
2026-12-31
Motortechnologie
EC
Flanschröße Motor
67 mm
Baulänge
Nennbetriebsspannung
1 V
Elektrischer Anschluss
T
Messeinheit
Bremse
Busprotokoll/Ansteuerung
Schutzart Elektrik
Länge
70.2 mm
Gewicht
2.260 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen