??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 31 dic 2026. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EMCA (m) - Attuatore di posizionamento, Sistema modulare
Lista materiale
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
Codice prodotto
1509036
Tipo
EMCA
Valido fino al
Informazioni
2026-12-31
Tecnologia motore
EC
Dimensioni flangia motore
67 mm
Lunghezza complessiva
Tensione d'esercizio nominale
1 V
Connessione elettrica
T
Unità di misura
Freno
Protocollo bus/azionamento
Grado di protezione, parte elettrica
Lunghezza
70.2 mm
Peso
2.260 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD