??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Embout avec insert taraudé pour tube rond 60,3
Nomenclature
098VR602520
Code article
Version
B
60.3 mm
b
mm
L
55 mm
Taille
S
44 mm
Fmax
9800 N
Poids
g
Numéro de tarif douanier
39269097
ID Nr.
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés