??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Embout avec insert taraudé pour tube carré 60 x 60
Nomenclature
098V603012
Code article
Version
B
60 mm
b
mm
L
55 mm
Taille
S
45 mm
Fmax
11770 N
Poids
g
Numéro de tarif douanier
39269097
ID Nr.
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés