??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Embout avec insert taraudé pour tube carré 50 x 30
Nomenclature
098VE50302010
Code article
Version
50 x 30 x 2.0
B1
50 mm
b1
46.0 mm
B2
30 mm
b2
26.0 mm
L
33 mm
Taille
S
27 mm
Fmax
4900 N
Poids
g
Numéro de tarif douanier
39269097
ID Nr.
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés