카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Test Point with threaded connection M 16x2 EMA3/10X1CF
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point with threaded connection M 16x2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/02/ema3.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Schraubkupplung M16x2 EMA3/10X1CF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZFACTOR1=0.700},{ZOOM=0.400},{ZOOM1=0.500},{ERMETO=EMA3/10X1CF},{BESTNR=EMA3/10X1},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{WERKSTOFF1='CF', 'Stahl, verzinkt'},{T1=M10x1},{NDT1=10.000},{P1=1.000},{D1=14.000},{L1=37.000},{L2=8.000},{S1=17.000},{S2=0.000},{FORM=D},{AUSF=4.000},{LB=1.600},{DF=8.300},{LF=2.150},{SS=1.000},{PTL=0.500},{XOMD=MIN},{PTL1=MIN},{LOGO=1.000},{WEIGHT=0.07460},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=EMA3/10X1CF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
EMA3 - Test Point with threaded connection M 16x2
Bill of material
EO Test Point with threaded connection M 16x2 EMA3/10X1CF
Order code
EMA3/10X1CF
EMA3/10X1CF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc yellow plated
Steel, zinc yellow plated
Thread
M10x1
M10x1
Collar diameter
14.000
14.000
mm
Length test point
37.000
37.000
mm
Port end length
8.000
8.000
mm
HEX Fig. B
17.000
17.000
mm
HEX
0.000
0.000
mm
Design
D
D
Weight
0.07460
0.07460
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성