??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
EM-C
Спецификация
6049340
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа
Тендерный текст
Полностью затапливаемый погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии однофазный или трехфазный электродвигатель для прямого пуска с водогликолевой смесью. Герметичная заливка, обмотка с изолирующим лаком, пропитка смолой и самосмазывающиеся подшипники. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³. Комплект поставки: *Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем *Кабель электропитания с разрешением к применению в питьевом водоснабжении *В однофазном исполнении, вкл. распределительные пусковые устройства с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем *Инструкция по монтажу и эксплуатации
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010343
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
PPE
Материал лопастного колеса/насоса
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
mm
Номин. напряжение
230.000 V
Количество фаз
1.000
Частота
50 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
B
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Форма фланца
No connection
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
0
Диаметр насоса
98.0 mm
Pump and motor length
0 mm
Глубина погружения
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Режим работы (в непогруженном состоянии)
-
Вес
kg
Степень защиты (IP)
IP68
Тип кабеля
S07BBH2-F
Тип кабеля
0
Тип кабеля
0
Конструкция кабеля
4G1.5 mm²
Конструкция кабеля
0
Конструкция кабеля
0
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
90 mm
Размеры
98.000 mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
4.0 mm
Макс. диаметр
98 mm
Размеры
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
0.0 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей