??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
EM-C
Stückliste
6049340
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit radialen oder halb-axialen Laufrädern in Gliederbauweise für den vertikalen oder horizontalen Einbau, mit integriertem Rückflussverhinderer. Korrosionsfreier Wechselstrom- oder Drehstrommotor für Direktanlauf mit Wasser-Glykol-Füllung. Hermetisch vergossen mit lackisolierter Wicklung, harzgetränkt und selbstschmierenden Lagern. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Daher muss das Aggregat immer eingetaucht betrieben werden. Die horizontale Aufstellung muss in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Zur Förderung von Wasser aus Bohrlöchern mit einer maximalen Eintauchtief von 200 m und einem max. Sandgehalt von 50 g/m³. Lieferumfang: *Hydraulik + Motor fertig montiert *Anschlusskabel mit Trinkwasserzulassung *Wechselstromvariante inkl. Schaltkasten mit Kondensator, thermischem Motorschutz und Ein-/Ausschalter *Einbau- und Betriebsanleitung
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010343
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPE
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPE
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
mm
Bemessungsspannung
230.000 V
Anzahl der Phasen
1.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
B
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10/16/25/40 bar
Anschlussstandard Auslass
-
Flanschform
No connection
Mit Rückschlagklappe
0
Durchmesser Pumpe
98.0 mm
Länge Pumpe und Motor
0 mm
Eintauchtiefe
200.0 mm
Min. Bohrlochdurchmesser
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Nennbetriebsart
-
Gewicht
kg
Schutzart (IP)
IP68
Kabeltyp
S07BBH2-F
Kabeltyp
0
Kabeltyp
0
Kabelkonstruktion
4G1.5 mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabelkonstruktion
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
98.000 mm
Außendurchmesser Flansch
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
4.0 mm
Max. Durchmesser
98 mm
Abmessungen
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Stärke Dichtkante
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
0
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
Abmessungen
0.0 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen