??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elp01
明细表
ELP01-d6
代码
类型
圆法兰型
外壳材质
SUJ2
外壳硬度
58HRC~
外壳表面处理
/
滚珠材质
SUJ2
保持器材质
树脂
使用环境温度
-20~80 °
附件
无密封圈
d
mm
d(公差)
0 -0.009 mm
D
12 mm
D公差(无表面处理)
0 -0.013 mm
D公差(有表面处理)
0 -0.018 mm
L
19 mm
L(公差)
±0.3 mm
H
28 mm
T
5 mm
P
3.5 mm
K
6.0 mm
t
3.1 mm
P.C.D
20 mm
W
22 mm
F
\ mm
圆法兰型
20 mm
偏心(最大)
0.012 mm
滚珠列数
4
垂直度
0.012 mm
基本额定负载(动负载)
206 N
基本额定负载(静负载)
265 N
重量
24 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型