??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elm01
Bill of material
ELM01-d6
CODE
LX1
B
CZ1
CZ11
YD
HV720~760
BMCL1
BMCL11
CZ2
SUJ2
CZ3
NL
WD
-20~80 °
FJ
FJ1 °
d
mm
d1
\ mm
D
12 mm
D(公差)
\ mm
L
22 mm
L1
\ mm
T
\ mm
T1
\ mm
Z
\ mm
D1
\ mm
A
\ °
eccentric(max)
\ mm
Number of ball columns
\ mm
Dynamic load
400 N
Static load
240 N
weight
7.0 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)