국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ELL21-100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ell21.prj},{NB=ELL21-100},{CODE=ELL21},{TYPE=Linear bearing type},{DIR=Z axis},{MET=lead screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=black anodized},{SPE=100},{SIZ=160*160},{JOU=±50},{PIT=4},{L=291},{STR=0.02},{LOAD=78.4 (8kgf)},{WEI=5.8},{LINK=website link},{PPATH=ell21/assem/ell21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ELL21 - Large stroke coarse adjustment stage Linear bearing type Z axis
Bill of material
ELL21-100
code
ELL21
Types of
Linear bearing type
Transmission direction
Z axis
transfer method
lead screw
Material
Aluminum alloy
surface treatment
black anodized
Specification
100
100
Table size
160*160
mm
journey
±50
±50
mm
pitch
4
mm
L
291
291
mm
Straightness
0.02
0.02
mm
load
78.4 (8kgf)
N
weight
5.8
5.8
kg
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성