magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8062781 ELGC-TB-KF-60-1000
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elgc/elgc_tb_kf_asmtab_presets.prj},{NB=8062781 ELGC-TB-KF-60-1000---(0)},{TNR=8062781},{TYP=ELGC-TB-KF},{BAU=60},{HUB=1000},{HUBST=0},{B1=60.000},{B2=57.100},{B3=60.000},{B4=30.000},{B5=6.050},{D2=31.000},{D3=M4},{D4=G1/8},{H2=29.500},{H3=66.500},{H4=66.100},{H5=0.500},{H6=19.500},{H7=5.500},{H8=48.000},{H9=6.050},{H10=28.500},{H12=60.000},{L1=216.000},{L2=116.000},{L3=67.000},{L4=4.750},{L5=26.900},{L6=6.500},{L7=10.000},{L8=88.500},{T1=9.500},{T2=8.000},{D4N=9.728},{MASSBASE=1.775},{MASSADDSTROKE=0.043},{GTIN=4052568296100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ELGC-TB-KF - 톱니 벨트 축
BOM
8062781 ELGC-TB-KF-60-1000
Part Number
8062781
8062781
Type
ELGC-TB-KF
사이즈
60
60
행정거리
1000
1000
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
60.000
60.000
mm
B2
57.100
57.100
mm
B3
60.000
60.000
mm
B4
30.000
30.000
mm
B5
6.050
mm
D2
31.000
31.000
mm
나사산
M4
M4
나사산
G1/8
H2
29.500
29.500
mm
H3
66.500
66.500
mm
H4
66.100
66.100
mm
H5
0.500
mm
H6
19.500
19.500
mm
H7
5.500
5.500
mm
H8
48.000
48.000
mm
H9
6.050
mm
H10
28.500
28.500
mm
H12
60.000
60.000
mm
L1
216.000
216.000
mm
L2
116.000
116.000
mm
L3
67.000
67.000
mm
L4
4.750
4.750
mm
L5
26.900
26.900
mm
L6
6.500
mm
L7
10.000
10.000
mm
L8
88.500
88.500
mm
T1
9.500
9.500
mm
T2
8.000
mm
중량
6.075
6.075
kg
GTIN
4052568296100
4052568296100
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성