ELF36-100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/elf36.prj},{NB=ELF36-100},{CODE=ELF36},{TYPE=Shaft with copper sleeve type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=100},{SIZE=Φ100},{STROKE=Coarse adjustment 360° Fine adjustment ±5°},{VCR=0.1},{MIR=32},{LEVEL=39.9},{ECCE=2.05},{WEIGHT=0.45},{SSHS=TAC21-M4-L6},{PPATH=elf36/assem/dlf33_asmtpl.prj},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ELF36 - 回转手动移位台:精密型 交叉滚子轴承型/精密型 轴配铜套型
明细表
ELF36-100
code
ELF36
类型
轴配铜套型
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
100
mm
台面尺寸
Φ100
行程
粗调360° 微调±5°
mm
游标卡尺(刻度最小读取量)
0.1
千分尺(刻度最小读取量)
32
水平(耐负载)
39.9
N
偏心量
2.05
mm
主体重量
0.45
kg
不锈钢内六角圆柱螺钉
TAC21-M4-L6
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型