카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELF23MX-d10
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
elf23mx
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/elf23mx/elf23mx.prj},{NB=ELF23MX-d10},{CODE=ELF23MX},{LX1=A},{LX2=A2},{CZ1=GCr15},{CZ2=SUJ2},{YD=56HRC~},{BMCL1=WDJDN},{CZ3=GCr15},{WD=-20~80},{CZ4=DQXJ},{D=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elf23mx
Bill of material
ELF23MX-d10
CODE
ELF23MX
LX1
A
LX2
A2
CZ1
GCr15
CZ2
SUJ2
YD
56HRC~
BMCL1
WDJDN
CZ3
GCr15
WD
-20~80
°
CZ4
DQXJ
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
dgc
0 -0.010
mm
D
19
mm
Dgc
0 -0.021
mm
L
65
mm
L1
41.4
mm
L1gc
0 -0.5
mm
L2
55
mm
L2gc
0 -0.3
mm
U
5.0
mm
M
1.30
mm
D1
18.0
mm
(r)
0.4
mm
px
0.015
mm
gzls
4
dzh
585
N
jzh
1095
N
ZL
52.0
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성