??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elf23mx
明细表
ELF23MX-d10
CODE
ELF23MX
类型
直柱型
类型
双衬型
外壳国标材质
GCr15
外壳相当材质
SUJ2
外壳硬度
56HRC~
外壳表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
GCr15
使用环境温度
-20~80 °
密封圈材质
丁晴橡胶
d
mm
d公差尺寸
0 -0.010 mm
D
19 mm
D公差尺寸
0 -0.021 mm
L
65 mm
L1
41.4 mm
L1公差尺寸
0 -0.5 mm
L2
55 mm
L2公差尺寸
0 -0.3 mm
U
5.0 mm
M
1.30 mm
D1
18.0 mm
(r)
0.4 mm
偏心(最大)
0.015 mm
滚珠列数
4
动载荷
585 N
静载荷
1095 N
重量
52.0 g
预览
3D
2D
下载CAD模型