카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELF01-d4
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
elf
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/elf/elf.prj},{NB=ELF01-d4},{CODE=ELF01},{D=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elf01
Bill of material
ELF01-d4
CODE
ELF01
ELF02
ELF03
ELF04
ELF05
ELF21
ELF22
ELF23
ELF01
ELF02
ELF03
ELF04
ELF05
ELF21
ELF22
ELF23
LX1
A
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
WD
-20~80
°
FJ
FJ1
d
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
dtolerance
0 -0.008
mm
Dsize
8
mm
No surface treatment
0 -0.009
mm
With surface treatment
0 -0.015
mm
L
12
mm
Ltolerance
0 -0.12
mm
T
\
mm
Ttolerance
\
mm
Z
\
mm
D1
\
mm
r
0.300
mm
eccentric(max)
0.008
mm
Number of ball columns
4
mm
Dynamic load
88
N
Static load
127
N
weight
2.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성