??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elf01
明细表
ELF01-d4
CODE
类型
单衬型
外壳材质
SUJ2
外壳硬度
58HRC~
外壳表面处理
/
滚珠材质
SUJ2
保持器材质
树脂
使用环境温度
-20~80 °
附件
无密封圈
d
mm
d公差
0 -0.008 mm
D尺寸
8 mm
无表面处理
0 -0.009 mm
有表面处理
0 -0.015 mm
L
12 mm
L公差
0 -0.12 mm
T
\ mm
T公差
\ mm
Z
\ mm
D1
\ mm
r
0.300 mm
偏心(最大)
0.008 mm
滚珠列数
4 mm
动载荷
88 N
静载荷
127 N
重量
2.0 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型