??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Electric Needle Grippers SNGi-AE - SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00390 SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Name
10_01_29_00390
NNCUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
LINACUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Order number
10.01.29.00390
B
35 mm
G1
M5-IG
G2
M12x1-AG
G4
M5-IG
H
140 mm
H2
40.2 mm
H3
83.2 mm
L
65 mm
L1
80 mm
L2
28 mm
W (E)
30 °
X1
29 mm
Z (NA)
3 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
0.8 mm
Umgebungstemperatur
5 ... 50 °C
Weight
500 g
Protection class
IP 53
Spannung
24V - DC
Stromaufnahme
900 mA
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models