??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Electric Needle Grippers SNGi-AE - SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00392 SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Name
10_01_29_00392
NNCUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
LINACUSTOM
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Order number
10.01.29.00392
B
35 mm
G1
M5-IG
G2
M12x1-AG
G4
M5-IG
H
151.5 mm
H2
51.5 mm
H3
94.5 mm
L
80 mm
L1
87.5 mm
L2
22 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Z (NA)
10 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
0.8 mm
Umgebungstemperatur
5 ... 50 °C
Weight
515 g
Protection class
IP 53
Spannung
24V - DC
Stromaufnahme
900 mA
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models