??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thomson Linear
Description
Electrak® LA14 - Electrak DC - Vérins linéaires Electrak® LA14
Nomenclature
DA12-05A65M05M0N-AMM
Part Number
Produit et tension
Charge dynamique
Course
Sens de l'adaptateur arrière
Commande
Connecteur spécial
A = connecteur AMP avec borne 42098-2, avec boîtier 180908-5
Adaptateur avant
Adaptateur arrière
Longueur rétractée (A)
216.7 mm
Poids total
4.5 kg
Changement de résistance du potentiomètre
39 ohm/mm
X pour commande manuelle
49.6 mm
Y pour commande manuelle
0.0 mm
Connecteur spécial factice
A
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés