??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Thomson Linear
Beschreibung
Electrak® LA14 - Electrak DC - Electrak® LA14 Linearaktuatoren
Stückliste
DA12-05A65M05M0N-AMM
Part Number
Produkt und Spannung
Dynamische Tragzahl
Hub
Hintere Adapterausrichtung
Steuerung
Spezialstecker
A = AMP-Klemme 42098-2, Gehäuse 180908-5
Vorderer Adapter
Hinterer Adapter
Eingefahrene Länge (A)
216.7 mm
Gesamtgewicht
4.5 kg
Potentiometer-Widerstand geändert
39 ohm/mm
X für Handhilfsbetätigung
49.6 mm
Y für Handhilfsbetätigung
0.0 mm
Spezialstecker-Dummy
A
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen