카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ETE21-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
ete21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/ete21/ete21.prj},{NB=ETE21-d6},{CODE=ETE21},{LX1=A},{SYZC=SYZC1},{CZ1=LHJ},{BMCL1=BSYJYH},{WD=-15~80},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ele21
Bill of material
ETE21-d6
CODE
ETE21
LX1
A
SYZC
SYZC1
CZ1
LHJ
BMCL1
BSYJYH
WD
-15~80
°
d
6
8
10
12
16
20
25
6
8
10
12
16
20
25
mm
dgc
0 -0.010
mm
L
35
mm
L1
24
mm
h
9
mm
H
18.0
mm
H1
15.0
mm
H2
6
mm
W
30
mm
W1
20
mm
M
4
mm
d1
3.4
mm
V
8
mm
E
12.0
mm
F
0.40
mm
dzh
225
N
jzh
310
N
zhongliang
48
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성