??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ele21
明细表
ETE21-d6
CODE
ETE21
类型
中型
使用轴承
ELG02/03系列
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极氧化
使用环境温度
-15~80 °
d
mm
d尺寸公差
0 -0.010 mm
L
35 mm
L1
24 mm
h
9 mm
H
18.0 mm
H1
15.0 mm
H2
6 mm
W
30 mm
W1
20 mm
M
4 mm
d1
3.4 mm
V
8 mm
E
12.0 mm
F
0.40 mm
动载荷
225 N
静载荷
310 N
重量
48 g
预览
3D
2D
下载CAD模型