??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
eld21
Bill of material
ELD21-d6
CODE
ELD21
LX1
A2
CZ1
GCr15
CZ2
SUJ2
YD
56HRC~
CZ3
GCr15
CZ4
SZ
CZ5
DQXJ
WD
-15~80 °
d
mm
dgc
0 -0.01 mm
D
10 mm
Dgc
0 -0.009 mm
L
35 mm
Lgc
0 -0.3 mm
L1
24.8 mm
L1gc
0 -0.5 mm
m
1.15 mm
D1
9.6 mm
r
0.1 mm
px
0.015 mm
gzls
6
dzh
205 N
jzh
305 N
LIJU
2.45 N.m
zhongliang
12 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD