??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
ELCR. - Schaltgriffe
Stückliste
Schaltgriffe ELCR.118 A-12-C2
Artikelnummer
Beschreibung
D
46 mm
L
118 mm
h1
44 mm
h2
18.5 mm
h3
19 mm
h4
17 mm
h5
10 mm
d1
22 mm
d2
31.5 mm
d3
6 mm
d4
17 mm
d5
25.5 mm
F
32 mm
l
29 mm
R
17.5 mm
t
15.5 mm
c
6.5 mm
ß
125±1° °
d H7
12 mm
h
22 mm
Gewicht
135 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen