??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
ELCR. - Control levers
Malzeme listesi
Control levers ELCR.118 A-12-C2
Kod
Tanım
D
46 mm
L
118 mm
h1
44 mm
h2
18.5 mm
h3
19 mm
h4
17 mm
h5
10 mm
d1
22 mm
d2
31.5 mm
d3
6 mm
d4
17 mm
d5
25.5 mm
F
32 mm
l
29 mm
R
17.5 mm
t
15.5 mm
c
6.5 mm
ß
125±1° °
d H7
12 mm
H.
22 mm
Weight
135 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir