??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ELCR. - Control levers
Bill of material
Control levers ELCR.118 A-12-C2
Code
Description
D
46 mm
L
118 mm
h1
44 mm
h2
18.5 mm
h3
19 mm
h4
17 mm
h5
10 mm
d1
22 mm
d2
31.5 mm
d3
6 mm
d4
17 mm
d5
25.5 mm
F
32 mm
l
29 mm
R
17.5 mm
t
15.5 mm
c
6.5 mm
ß
125±1° °
d H7
12 mm
H.
22 mm
Weight
135 g
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés