??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elc91
明细表
ELC91-d12
CODE
ELC91
类型
开口型
轴套材质
树脂
滚珠材质
GCr15
保持架材质
铝合金
密封圈材质
丁晴橡胶
使用环境温度
-20~80 °
d
mm
d尺寸公差
+0.008 0 mm
D
22 mm
L
32 mm
L1
22.7 mm
m
1.35 mm
H
6.5 mm
A
66 °
F
3 mm
G
0.0 mm
J
0.7 mm
滚珠列数
4
动载荷
1290 N
静载荷
1260 N
重量
18 g
预览
3D
2D
下载CAD模型