??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elc81
明细表
ELC81-d10
CODE
ELC81
类型
标准型
轴套材质
树脂
滚珠材质
GCr15
保持架材质
铝合金
密封圈材质
丁晴橡胶
使用环境温度
-20~80 °
d
mm
d尺寸公差
+0.008 0 mm
D
19 mm
L
29 mm
L1
21.7 mm
m
1.35 mm
滚珠列数
5
动载荷
750 N
静载荷
550 N
重量
17 g
预览
3D
2D
下载CAD模型