국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
0145580603090
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_014.prj},{NB=0145580603090},{ARTNR=0145580603090},{DN=22},{SCH=10},{D1=558.8},{S1=6.35},{R1=838},{R2=-/+},{R3=3.0},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 3},{BA1=3},{GEW=44.806},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=ASTM B361},{AUS=geschweisst},{WERK1=Aluminium},{WERK2=ASME SB209},{WERK3=WP 5083-0},{SV=ANSI B16,9},{PN=10},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 - Long Radius
Bill of material
0145580603090
Part number
0145580603090
0145580603090
NB [Inch]
22
22
Schedule
10
10
Outside Ø
558.8
558.8
mm
Wall Thickness
6.35
6.35
mm
Radius R ~
838 -/+ 3.0
838 -/+ 3.0
mm
Degree
90°
90°
Design
Long Radius
Theoretical Weight [kg/Piece]
44.806
44.806
Article Indication
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361, Long Radius, 90°
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361, Long Radius, 90°
Product Group
Elbows
Product Sub-group
Elbows to welding
Standard
ASTM B361
Version
welded
Primary Material
Aluminium, ASME SB209, WP 5083-0
Welding Bevels
ANSI B16,9
PN
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성