??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
ELASTOX-T
Спецификация
ET65FAA100B
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Аэрационная система, включающая трубный аэратор и систему трубопроводов для распределения сжатого воздуха. Подсоединение напорной линии и воздуховода пользователя осуществляется непосредственно к системе трубопроводов.
Тендерный текст
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC000000
Тип установки
Трубный аэратор
Material diaphragm
Material fixing
Нержавеющая сталь 1.4571
Material support element
(PP) Plastic
Перфорация
Диаметр перфорации
0 mm
Ширина перфорации
0 mm
Длина перфорации
mm
Connection on supply side
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
Diameter of connection on supply side
Ø40mm
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
Connection standard inlet side
-
Cредняя температура (непрерывная)
5.0 °C
Температура эксплуатации
0 °C
Вес
kg
Размеры
mm
Длина перфорации
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей