??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
ELASTOX-T
Lista materiałowa
ET65FAA100B
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
LOD
Krótki tekst
System napowietrzania, składający się z dyfuzora rurowego i instalacji rurowej do rozdziału powietrza. Podłączenie rur spustowych lub przewodów powietrznych odbywa się bezpośrednio w instalacji rurowej.
Tekst przetargu
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC000000
Rodzaj instalacji
Dyfuzor rurowy
Material diaphragm
Material fixing
Stal nierdzewna 1.4571
Material support element
(PP) Plastic
Kształt perforacji
Średnica perforacji
0 mm
Szerokość perforacji
0 mm
Długość perforacji
mm
Przyłącze od strony zasilającej
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Ø40mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
40 mm
Connection standard inlet side
-
Temperatura medium (ciągła)
5.0 °C
Temperatura otoczenia
0 °C
Ciężar
kg
Wymiary
mm
Długość perforacji
mm
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD