??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
ELASTOX-T
Lista materiale
ET65FAA100B
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
LOD
breve testo
Sistema di ventilazione composto da diffusore a tubo e sistema di tubazioni per la distribuzione dell’aria compressa. La condotta di caduta o di alimentazione aria sul lato utente viene allacciata direttamente al sistema delle tubazioni.
testo tenero
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC000000
Tipo di installazione
Diffusore a tubo
Material diaphragm
Material fixing
Acciaio inossidabile 1.4571
Material support element
(PP) Plastic
perforazione
diametro della perforazione
0 mm
larghezza della perforazione
0 mm
lunghezza della perforazione
mm
Connection on supply side
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
Diametro di collegamento fornitura laterale
Ø40mm
Diametro di collegamento fornitura laterale
40 mm
Connection standard inlet side
-
temperatura media (funzionamento continuato)
5.0 °C
temperatura ambiente
0 °C
peso
kg
Dimensioni
mm
lunghezza della perforazione
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD