??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
ELASTOX-T
Stückliste
ET65FAA100B
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
LOD
Kurztext
Belüftungssystem bestehend aus Rohrbelüfter und Rohrleitungssystem zur Druckluftverteilung. Der Anschluss der betreiberseitigen Fall- oder Zuluftleitung erfolgt direkt am Rohrleitungssystem.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC000000
Aufstellungsart
Rohrbelüfter
Material Membran
Material Befestigung
Edelstahl 1.4571
Material Stützelement
Kunststoff, PP
Perforation
Perforationsdurchmesser
0 mm
Perforationsbreite
0 mm
Perforationslänge
mm
Anschluss Einlassseite
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
Durchmesser, Anschluss Einlass
Ø40mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
40 mm
Anschlussstandard Einlass
-
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
5.0 °C
Umgebungstemperatur
0 °C
Gewicht
kg
Abmessungen
mm
Perforationslänge
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen