??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
ELASTOX-S
Lista de peças
ES18SCS350A
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Pequeno texto
Sistema de ventilação composto por ventilador de lamelas e pelo sistema de canalização para a distribuição do ar comprimido. A ligação da conduta descendente ou do ar de alimentação é efetuada diretamente no sistema de canalização.
Texto da proposta
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC000000
Tipo de instalação
Ventilador de lamelas
Material diaphragm
(PUR) Plastic
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PVC) Plastic
Perfuração
Diâmetro da perfuração
0 mm
Largura de perfuração
0 mm
Comprimento de perfuração
mm
Connection on supply side
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
Diameter of connection on supply side
Ø32mm
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
Connection standard inlet side
-
Min. temperatura média (contínua)
5.0 °C
Temperatura ambiente
0 °C
Peso
kg
Dimensões
mm
Comprimento de perfuração
mm
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD