??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
ELASTOX-S
Nomenclature
ES18SCS350A
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Système d'aération comprenant un diffuseur à panneau ainsi que le système de tuyauterie pour la distribution d'air comprimé. Le raccordement de la descente ou de la conduite d'air par l'opérateur s'effectue directement sur le système de tuyauterie.
texte d'appel d'offres
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC000000
Type d'installation
Diffuseur à panneau
Material diaphragm
(PUR) Plastic
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PVC) Plastic
perforation
diamètre de perforation
0 mm
largeur de perforation
0 mm
longueur de perforation
mm
raccord côté d’alimentation
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
diamètre raccordement côté alimentation
Ø32mm
diamètre raccordement côté alimentation
32 mm
Connection standard inlet side
-
température moyenne (permanente)
5.0 °C
température ambiante
0 °C
poids
kg
Dimensions
mm
longueur de perforation
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés