??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
ELASTOX-S
Lista de materiales
ES18SCS350A
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Texto corto
Sistema de aeración compuesto por difusor de láminas y sistema de tuberías para distribución del aire comprimido. La conexión de las tuberías descendentes o de aire de entrada del operador se realiza directamente en el sistema de tuberías.
Texto tierno
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC000000
Tipo de instalación
Difusor de panel
Material diaphragm
(PUR) Plastic
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PVC) Plastic
Perforación
Diámetro de perforación
0 mm
Anchura de perforación
0 mm
Longitud de perforación
mm
Connection on supply side
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
Diameter of connection on supply side
Ø32mm
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
Connection standard inlet side
-
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
5.0 °C
Temperatura ambiente
0 °C
Peso
kg
Dimensiones
mm
Longitud de perforación
mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD