??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
ELASTOX-S
Kusovník
ES18SCS350A
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
Provzdušňovací systém se skládá z páskových provzdušňovačů a potrubního systému k distribuci stlačeného vzduchu. Připojení odpadního potrubí nebo potrubí pro přívod vzduchu u provozovatele se provádí přímo na potrubní systém.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC000000
Typ instalace
Páskový provzdušňovač
Material diaphragm
(PUR) Plastic
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PVC) Plastic
Perforation
Perforation diameter
0 mm
Perforation width
0 mm
Perforation length
mm
Připojení strany přítoku
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
Průměr, připojení přítoku
Ø32mm
Průměr, připojení přítoku
32 mm
Connection standard inlet side
-
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0 °C
Hmotnost
kg
Dimensions
mm
Perforation length
mm
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model