??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
ELASTOX-D 09
Lista materiałowa
ED09GAA021A
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
LOD
Krótki tekst
System napowietrzania, składający się z dyfuzora dyskowego i instalacji rurowej do rozdziału powietrza. Podłączenie rur spustowych lub przewodów powietrznych odbywa się bezpośrednio w instalacji rurowej.
Tekst przetargu
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC000000
Rodzaj instalacji
Dyfuzor dyskowy
Material diaphragm
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PP) Plastic
Kształt perforacji
37000.0
Średnica perforacji
210.0 mm
Szerokość perforacji
0 mm
Długość perforacji
0 mm
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection outer thread conical;R¾
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
R ¾
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
Connection standard inlet side
-
Temperatura medium (ciągła)
5.0 °C
Temperatura otoczenia
0 °C
Ciężar
0.7 kg
Wymiary
218 mm
Średnica perforacji
210 mm
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD