??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
ELASTOX-D 09
Lista materiale
ED09GAA021A
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
LOD
breve testo
Sistema di ventilazione composto da diffusore a disco e sistema di tubazioni per la distribuzione dell’aria compressa. La condotta di caduta o di alimentazione aria sul lato utente viene allacciata direttamente al sistema delle tubazioni.
testo tenero
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC000000
Tipo di installazione
Diffusore a disco
Material diaphragm
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PP) Plastic
perforazione
37000.0
diametro della perforazione
210.0 mm
larghezza della perforazione
0 mm
lunghezza della perforazione
0 mm
Connection on supply side
Screwed connection outer thread conical;R¾
Diametro di collegamento fornitura laterale
R ¾
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
Connection standard inlet side
-
temperatura media (funzionamento continuato)
5.0 °C
temperatura ambiente
0 °C
peso
0.7 kg
Dimensioni
218 mm
diametro della perforazione
210 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD