??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
ELASTOX-D 09
Nomenclature
ED09GAA021A
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Système d'aération comprenant un diffuseur à disque ainsi que le système de tuyauterie pour la distribution d'air comprimé. Le raccordement de la descente ou de la conduite d'air par l'opérateur s'effectue directement sur le système de tuyauterie.
texte d'appel d'offres
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC000000
Type d'installation
Diffuseur à disque
Material diaphragm
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PP) Plastic
perforation
37000.0
diamètre de perforation
210.0 mm
largeur de perforation
0 mm
longueur de perforation
0 mm
raccord côté d’alimentation
Screwed connection outer thread conical;R¾
diamètre raccordement côté alimentation
R ¾
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
Connection standard inlet side
-
température moyenne (permanente)
5.0 °C
température ambiante
0 °C
poids
0.7 kg
Dimensions
218 mm
diamètre de perforation
210 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés