??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
ELASTOX-D 09
Stückliste
ED09GAA021A
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
LOD
Kurztext
Belüftungssystem bestehend aus Tellerbelüfter und Rohrleitungssystem zur Druckluftverteilung. Der Anschluss der betreiberseitigen Fall- oder Zuluftleitung erfolgt direkt am Rohrleitungssystem.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC000000
Aufstellungsart
Tellerbelüfter
Material Membran
Material Befestigung
Kunststoff, PP
Material Stützelement
Kunststoff, PP
Perforation
37000.0
Perforationsdurchmesser
210.0 mm
Perforationsbreite
0 mm
Perforationslänge
0 mm
Anschluss Einlassseite
Screwed connection outer thread conical;R¾
Durchmesser, Anschluss Einlass
R ¾
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
Anschlussstandard Einlass
-
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
5.0 °C
Umgebungstemperatur
0 °C
Gewicht
0.7 kg
Abmessungen
218 mm
Perforationsdurchmesser
210 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen