??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
ELASTOX-D 09
Kusovník
ED09GAA021A
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
Provzdušňovací systém se skládá z talířových provzdušňovačů a potrubního systému k distribuci stlačeného vzduchu. Připojení odpadního potrubí nebo potrubí pro přívod vzduchu u provozovatele se provádí přímo na potrubní systém.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC000000
Typ instalace
Talířový provzdušňovač
Material diaphragm
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PP) Plastic
Perforation
37000.0
Perforation diameter
210.0 mm
Perforation width
0 mm
Perforation length
0 mm
Připojení strany přítoku
Screwed connection outer thread conical;R¾
Průměr, připojení přítoku
R ¾
Průměr, připojení přítoku
25 mm
Connection standard inlet side
-
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0 °C
Hmotnost
0.7 kg
Dimensions
218 mm
Perforation diameter
210 mm
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model