카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Assembled adjustable swivel run tee EL42LREDOMD71
Parker
ERMETO DIN-fittings
Swivel adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/05i_einstb_dichtkeg/el_r_ed.prj},{NB=EO Einstellbarer L-Stutzen mit Dichtkegel EL42LREDOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.700},{ZOOM=2.000},{ERMETO=EL42LREDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=75.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{S3=55.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=5.150},{LBS3=14.000},{LB=3.100},{L1ED=2.000},{L4M=24.000},{LMDF=26.500},{PT=0.300},{WEIGHT=1.34090},{ERMETO2=EL42LREDOMD71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
EL-R-ED EO - Assembled adjustable swivel run tee
Bill of material
EO Assembled adjustable swivel run tee EL42LREDOMD71
Order code
EL42LREDOMD71
EL42LREDOMD71
Add. Info
PDF Link
EO-2 Steel
EO Steel
EO Steel X/OMD
EO-2 Stainless Steel
EO Stainless Steel
EO Stainless Steel X/OMD
X
X
Series
L
L
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
Thread
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
Bore
36.000
36.000
mm
Bore
36.000
36.000
mm
Collar diameter
55.000
55.000
mm
Stud length w/o nut
51.000
51.000
mm
Distance tube seat/center
40.000
40.000
mm
Length
75.000
75.000
mm
Length male stud end
22.000
22.000
mm
Stud length with nut
63.000
63.000
mm
HEX Body
50.000
50.000
mm
HEX Nut
60.000
60.000
mm
HEX Stud end
55.000
55.000
mm
Weight
1.34090
1.34090
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성