카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EKVM 24/20 VG B 24-10 RAL 1007 10016506
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/ekvm_vg.prj},{NB=EKVM 24/20 VG B 24-10 RAL 1007 10016506},{CNSORDERNO=10016506},{TYP=EKVM 24/20 VG B 24-10},{OB=bright},{D=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{TL=47.0},{D1=0.0 - 10.6},{D1X=10.600},{L=11.0},{SW1=24},{E1=27.0},{SW2=0},{E2=0.0},{VERS=2},{CNSMAT=Cable gland: brass / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP30},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D2=24.000},{D3=14.000},{D4=14.000},{H1=5.000},{H2=0.000},{H3=10.500},{H4=15.500},{D5=27.000},{RAL=RAL 1007},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10016506/ekvm-2420-vg-b-24-10.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10016506/ekvm-2420-vg-b-24-10.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EKVM VG - Cable glands, metric, type VG, earthing inser to VG 88773
Bill of material
WISKA EKVM 24/20 VG B 24-10 RAL 1007 10016506
WISKA Order-No.
10016506
10016506
WISKA Type
EKVM 24/20 VG B 24-10
EKVM 24/20 VG B 24-10
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Total length
47.0
47.0
mm
Cable diameter
0.0 - 10.6
mm
Screw-in thread length
11.0
11.0
mm
Key width
24
24
mm
Width across corners
27.0
27.0
Key width
0
0
mm
Width across corners
0.0
0.0
material
Cable gland: brass / earthing insert: brass chromium-plated
Protection class to EN 60 529
IP30
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
1
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성