您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
BETA300-AW R15 DN125-PN16 H
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列15
手轮
EKOplus 污水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/handrad/beta300_abwasser/beta300_g15_aw_p16_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R15_DN125-PN16_H(400)},{PN=16},{DN=125},{L14=200},{L15=325},{D=250},{DK=210},{B=19},{N=8},{D2=19},{D1=300},{H1=375},{H2=60},{DGRO=163.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{B1=228},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{H1RI=0.000},{H2RI=0.000},{DIRI=0.000},{DPRI=0.000},{B1RI=0.000},{B2RI=0.000},{SL1=0},{SL2=0.000},{F4=0.000},{SL3=0.000},{SL4=0.000},{RBP1=0.000},{SL5=0.000},{DBP1=0.000},{DBS2=0.000},{BBPSF=0.000},{L1S2=0.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
EKOplus 污水 PN16
明细表
BETA300-AW_R15_DN125-PN16_H
压力等级(PN)
16
公称直径(DN)
125
125
mm
LOD等级
400
200
400
200
产品
VAG EKOplus闸阀
DN / PN
DN125 PN16
DN125 PN16
DN / PN
R15 - 手轮(H)
R15 - 手轮(H)
旁通阀
-
-
面对面长度(基本系列15)
325
325
mm
外直径法兰
250
250
mm
孔的数量
210
210
mm
法兰厚度
19
19
mm
孔
8
8
孔的直径
19
19
mm
手轮 Ø
300
300
mm
从管轴中心到手轮的高度
375
375
mm
手轮高度
60
60
mm
B1
228
228
mm
旁通阀位置
0
0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型