국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJW03-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejw03.prj},{NB=EJW03-40},{CODE=EJW03},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=Z-Axis Level},{MAT=SUS304},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+3/-3},{DIF=10},{AL=29.4},{MOB=3μm},{PTML=1.8},{PMLS=1.1},{PMLSS=1.2},{MRB=0.81},{MRS=0.22},{MRSS=0.3},{PA=100},{BOD=0.49},{AN=TAC21-M3-L6},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejw03/assem/ejw03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJW03 - Cross roller guided manual stage
Bill of material
EJW03-40
Code
EJW03
Types of
Micrometer feed type
Direction of rotation
Horizontal plane Z axis
Material
SUS304
Surface treatment
Electroless nickel plating
specification
40
40
Table size
40x40
40x40
mm
stroke
+3/-3
mm
Differential head minimum reading
10
μm
Load resistant
29.4
29.4
N
Movement accuracy (straightness)
3μm
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
1.8
1.8
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
1.1
1.1
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
1.2
1.2
Torque rigidity (up and down swing)
0.81
0.81
Torque rigidity (swinging left and right)
0.22
0.22
Torque rigidity (lateral rolling)
0.3
0.3
Parallelism
100
μm
Body weight
0.49
0.49
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M3-L6
TAC21-M3-L6
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성