국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJV01-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejv01_11.prj},{NB=EJV01-25},{CODE=EJV01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black fluorocarbon resin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{HAN=18},{DIF=0.1},{AL=6.9},{MOB=20},{BOD=0.18},{AN=TAC21-M2-L8},{LINK=webxxx},{A=25},{B=-7.5},{PPATH=../ejv01_11/assem/ejv01_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJV01_11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJV01-25
Code
EJV01
EJV01
Types of
Rack and pinion drive type
Direction of rotation
Z axis
Material
Copper alloy
Copper alloy
Surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
specification
25
25
Table size
25x25
25x25
mm
stroke
+5/-5
+5/-5
mm
The amount of movement of the knob one revolution
18
mm
Minimum reading of the scale
0.1
mm
Load resistant
6.9
6.9
N
Movement accuracy (straightness)
20
20
Body weight
0.18
0.18
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M2-L8
TAC21-M2-L8
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성