EJT01-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejt01_11.prj},{NB=EJT01-25},{CODE=EJT01},{TYPE=Easy rack and pinion driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{TAO=18},{DIF=0.1},{RLL=29.4},{VLR=6.9},{MOB=30μm},{PMPM=80μm},{PTML=0.5},{PMLS=0.5},{PMLSS=0.5},{PA=50},{BOD=0.09},{AN=TAC21-M2-L12},{LINK=webxxx},{A=0},{PPATH=../ejt01_11/assem/ejt01_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJT01_11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJT01-25
Code
EJT01
EJT01
Types of
Simple rack and pinion drive type
Direction of rotation
X axis
Material
Copper alloy
Copper alloy
Surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
specification
25
25
Table size
25x25
25x25
mm
stroke
+5/-5
+5/-5
mm
The amount of movement of the knob by one rotation
18
mm
Minimum reading of the scale
0.1
mm
Load resistance (horizontal)
29.4
29.4
N
Load resistance (vertical)
6.9
6.9
N
Movement accuracy (straightness)
30μm
30μm
Movement accuracy (parallelism of motion)
80μm
80μm
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
0.5
0.5
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
0.5
0.5
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
0.5
0.5
Parallelism
50
50
μm
Body weight
0.09
0.09
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M2-L12
TAC21-M2-L12
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성