국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EJR01-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejr01.prj},{NB=EJR01-L100},{CODE=EJR01},{TYPE=Long stroke Rack and pinion driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{L=100},{N=4},{G=12.5},{STR=+40/-40},{KNO=18},{RUL=0.1},{MOB=30},{ZXD=40},{LOAD=3.0},{BOD=0.17},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejr01/assem/ejr01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJR01 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJR01-L100
Code
EJR01
Types of
Long stroke rack and pinion type
Direction of rotation
X axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
Model (L)
100
100
Number of mounting holes
4
4
G
12.5
12.5
mm
stroke
+40/-40
+40/-40
mm
The amount of movement of the knob
18
mm
Scale scale minimum reading
0.1
mm
Movement accuracy (straightness)
30
30
Straightness
40
40
mm
Load
3.0
Body weight
0.17
0.17
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성